ROTA-G 315-102 D11-GBK
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 815036
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 102 mm
- 主轴架: ISO 702-2 Nr. 11
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 8.5 mm
- 齿距: 5.5 mm
- 最大夹持力*: 200 kN
- 最大扭矩: 210 Nm
- 最大旋转速度: 3200 1/min
- 重量: 68.7 kg
技术细节
| Tipo di mandrino | ISO 702-2 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 3200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 200.0 |
| Coppia max. [Nm] | 210.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 68.7 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso