arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVB-2-L30-30 60x30

PVB-2-L30-30 60x30

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1424093

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Veelzijdig dubbelpolig verlengstuk
  • Met doorboring en M6-schroef.
  • Technologie: Parallelle stang
  • Compensatieslag 4 mm.
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 30 x 30 mm
  • Compensatieslag: 4 mm
  • Voor poolmaat: 30 mm + 10 mm
  • Poolsteek: 30 mm + 10 mm
Lengte [mm] 60.0
Breedte [mm] 30.0
Hoogte [mm] 30.0
Min. hoogte [mm] 28.0
Max. hoogte [mm] 32.0
Compensatieslag [mm] 4.0