arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3 64-AS

KSP3 64-AS

气动二爪虎钳

ID 1409256

标准型气动夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 夹持力放大/外部固定
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 64 x 64 x 50,7 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 4.5 kN
  • 弹簧组产生额外夹持力: 0.5 - 1.5 kN
  • 单指行程: 2 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 3 - 9 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 220 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.1 s
  • 重量: 1.5 kg
Stroke per jaw [mm] 2.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 4.5
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 0.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 1.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 10.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 220.0
Closing/opening time [s] 0.1
Weight [kg] 1.5

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)