arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWB-AL 400/4 图片仅供参考

SWB-AL 400/4

直齿软顶爪,铝制

ID 1457306

SWB-AL 400/4, 直齿软顶爪,铝制

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 4 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 直齿软顶爪,铝制
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 100.0
长度 L [mm] 155.0
孔距 a [mm] 90.0
孔距 b [mm] 35.0
螺钉 M20
材料
m/套 [kg] 8.6