TANDEM 시리즈의 스프링 적재 클램핑 포스 블록은 제한된 공간에서 우수한 클램핑 포스를 보여줍니다. 표준 죠 스트로크 또는 긴 스트로크가 포함된 공압 클랩핑 포스 블록, 고정 죠에 클램핑되는 클램핑 포스 블록 등 매우 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 클램핑 포스 블록은 스프링의 작용력을 사용하여 클램핑하므로 일관된 시스템 압력을 가할 필요가 없는 툼스톤과 스토리지 솔루션에 특히 적합합니다. 개방 시 6 바의 시스템 압력이 사용됩니다.
Morsa automatica a molla a 2 ganasce di terza generazione di struttura compatta, con forza di serraggio elevata e novità tecniche. Le morse automatiche sono disponibili con corsa standard, corsa lunga o ganascia fissa.