KEH plus 08 460V/60Hz
Řídicí jednotka
ID 420663
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Řídicí jednotka pro modulární systém KEH plus
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- Vyhovuje pro všechna magnetická sklíčidla typu MFRS2, MFPS, MFRS a MFR
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Ovládání stavového displeje SCHUNK
- Pro ovládání až osmi magnetických sklíčidel
- Rozměry: 530 x 300 x 130 mm
- Počet kanálů: 8
- Vlastní hmotnost: 13.5 kg
- Elektrické připojení: 460V/60Hz
- Zabezpečení: 32 A
- Snadné připojení 3-PIN PLC
- 78pinový PLC konektor (high-endová automatizace)
技术细节
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Připojení | 2x ILME |
| Počet kanálů | 8.0 |
| Ovládání magnetické desky | Až 8 |
| Síťové napětí | 460V/60Hz |
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.5 |
Rozsah dodávky
Řídící jednotka s magnetickou fólií na zadní straně, propojovací kabel 32 A s připojovací zástrčkou (5 m), připojovací kabel pro PLC easy (5 m), návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez připojovacího kabelu, bez ručního dálkového ovládání a bez PLC boxu a kabelu