arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SDV-P 100-E-P Illustration similaire

SDV-P 100-E-P

Clapets anti-retour

ID 300126

Clapets anti-retour SDV-P, Taille: E-P, Variante de montage direct sur pinces parallèles, Purge rapide manuelle
수동 신속 환기 Oui
직접 연결 대상* PGN-plus 100
공칭 직경 (DN) [mm] 2.5
유속 [l/min] 180.0
압력 손실 입력/출력 [bar] 0.6
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 9.0
IP 보호등급 67
최소 주위 온도 [°C] -10.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
밸브 전환 시간 [ms] 20.0
중량 [kg] 0.23
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합

시리즈에 관한 일반 참고 사항

유속
SDV-P와 SDV-P-E 이형의 경우, 밸브를 통한 가능한 유량의 볼륨은 사용된 공압 호스에 따라 달라집니다. 테이블은 사용된 공압 호스에 따른 유속을 보여줍니다(참조 압력 6바). 지름은 호스의 외부 직경을 나타냅니다. 관련 내부 직경은 제조업체에 따라 조금씩 다를 수 있으며 값에 별다른 영향을 미치지 않습니다. SDV-P-E-P 이형은 호스별 유속을 갖추고 있지 않습니다.

밸브 전환 시간
다른 부하 없이 온전한 SDV-P 밸브의 전환 시간 밸브 전환 시간은 각 그리퍼의 개방 및 폐쇄 시간 등 로드 측의 이동 시간에 추가되어야 합니다.

압력 손실 입력/출력
스프링 작동 체크 밸브를 통한 입력 및 출력 압력 사이의 압력 손실을 나타냅니다. 연결된 액추에이터를 구성할 때 이러한 압력 손실을 고려해야 합니다.

수동 신속 환기
SDV-P-E 및 SDV-P-E-P 이형은 수동 퀵 릴리스 환기 기능을 장착하고 있습니다. 공압 호스를 제거하지 않고도 연결된 액추에이터의 배출이 가능합니다(예: 셋-업 동안 또는 비상 정지 후 시스템 재시작 전).

하우징 재료
알루미늄

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월