arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGM-WZ 080 图片仅供参考

AGM-WZ 080

补偿单元

ID 1591355

补偿单元 AGM-Z, 尺寸: 080

  • Z 向补偿: 10 mm
  • 力 Fz max.: 1100 N
  • 力 Fd 最大: 2200 N
  • 最大弹簧力: 300 N
  • IP 防护等级: 40
Trayecto de compensación Z [mm] 10.0
Ángulo de compensación [°] ± 5
Fuerza de enclavamiento retraída [N] 1300.0
Fuerza de enclavamiento desplegada [N] 1700.0
Fuerza de resorte mín. [N] 200.0
Fuerza de resorte máx. [N] 300.0
Par de arranque sin presión [Nm] 6.0
Momento de bloqueo (A+B) Mx, My [Nm] 50.0
Par de agarre Mx, My bloqueado centralmente (A+B) [Nm] 100.0
Par de bloqueo Mx, My émbolo de control (B) [Nm] 22.0
Par de agarre Mx, My émbolo de control bloqueado centralmente (B) 0 – 6 bar [Nm] 30.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Ajuste de la rigidez de la presión de funcionamiento mín. [bar] 0.0
Ajuste de la rigidez de la presión de funcionamiento máx. [bar] 6.5
Precisión de repetición [mm] 0.02
Repetibilidad angular [°] 0.08
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-80-6-M8
Conexión del lado herramienta ISO 9409-1-80-6-M8
Peso [kg] 7.2
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Consumo de fluido [cm³] 80.0
Centrado del consumo de fluido (A+B) [cm³] 27.0
Émbolo de control del consumo de fluido (B) [cm³] 14.0
Tiempo de extensión [s] 0.3
Tiempo de retracción [s] 0.4
Tiempo de bloqueo [s] 0.05
Conexiones neumáticas bloqueadas y desbloqueadas M5
Carga excéntrica máx. [mm] 260.0
Clase de protección IP 40
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 100.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 100.0
Máx. fuerza estática Fx/Fy [N] 1000.0
Máx. fuerza estática Fz [N] 1100.0
Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] 50.0
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 75.0
Fuerza Fx máx. dinámica [N] 400.0
Fuerza Fy máx. dinámica [N] 400.0
Fuerza Fz máx. dinámica [N] 550.0
Fuerza máx. Fd [N] 2200.0
Todos los datos técnicos pueden consultarse en schunk.com.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Consumo de fluido
se refiere al consumo de aire por un ciclo de retracción y extensión

Sistema de guía
Guías de bolas

Monitorización
mediante conmutador magnético o sensor de proximidad inductivo

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses