TCU-Z-080-3-OV
ID 324785
- 力 Fd 最大: 1500 N
技术细节
| Bloccaggio | senza bloccaggio |
|---|---|
| Durezza dell'elastomero [Shore] | 68.0 |
| Deviazione X [°] | ± 1 |
| Deviazione Y [°] | ± 1 |
| Deviazione Z [°] | ± 1 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Forza max. Fd [N] | 1500.0 |
| Collegamento diretto con* | PZN-plus 80 |
| Diametro D [mm] | 80.0 |
| Altezza Z [mm] | 20.4 |
| Coppia Mx max [Nm] | 35.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 35.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 40.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Deviazione
Tabella carichi
Massima deviazione
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori massimi allo stato sbloccato e possono subentrare contemporaneamente. Allo stato bloccato sono ammissibili solo i carichi provocati da massa propria e accelerazioni.
Deviazione
Deviazione 'fa' in funzione della lunghezza 'L' rispetto al centro di compensazione
Tabella carichi
- X 轴:
- Distanza max.
- Y 轴:
- Peso max. di movimentazione
Massima deviazione
Deviazione 'fa' in funzione della lunghezza 'L' rispetto al centro di compensazione
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiale
Materiale in elastomero
Corpo
Lega di alluminio
La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot
Garanzia
24 mesi