AGM-Z 040
ID 1575933
- 보정 방향: Z
- 보정 Z: 4 mm
Información técnica
| Ausgleichsweg Z [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Verriegelungskraft eingefahren [N] | 390.0 |
| Verriegelungskraft ausgefahren [N] | 490.0 |
| Min. Federkraft [N] | 24.0 |
| Max. Federkraft [N] | 45.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Eigenmasse [kg] | 0.7 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Fluidverbrauch [cm³] | 11.0 |
| Ausfahrzeit [s] | 0.1 |
| Einfahrzeit [s] | 0.1 |
| Luftanschlüsse ver- und entriegelt | M5 |
| Max. außermittige Belastung [mm] | 200.0 |
| Schutzart IP | 50 |
| Max. statisches Moment Mx/My [Nm] | 14.0 |
| Max. statisches Moment Mz [Nm] | 30.0 |
| Kraft Fx/Fy max. statisch [N] | 200.0 |
| Kraft Fz max. statisch [N] | 200.0 |
| Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] | 5.5 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 9.0 |
| Kraft Fx max. dynamisch [N] | 70.0 |
| Kraft Fy max. dynamisch [N] | 70.0 |
| Kraft Fz max. dynamisch [N] | 100.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 450.0 |
Max. Belastungen
AGM-Z Lastdiagramm - Vertikaler Aufbau
AGM-Z Lastdiagramm - Horizontaler Aufbau
Auslenkung
Auslenkungsdiagramm AGM-Z - Horizontaler Aufbau
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen.
AGM-Z Lastdiagramm - Vertikaler Aufbau
- Eje X:
- Abstand Schwerpunkt
- Eje Y:
- Traglast
AGM-Z Lastdiagramm - Horizontaler Aufbau
- Eje X:
- Abstand Schwerpunkt
- Eje Y:
- Traglast
Auslenkung
Auslenkungsdiagramm AGM-Z - Horizontaler Aufbau
- Eje X:
- Abstand Schwerpunkt
- Eje Y:
- Auslenkung
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Fluidverbrauch
bezieht sich auf den Luftverbrauch pro einem Ein- und Ausfahrzyklus
Führungssystem
Kugelführungen
Überwachung
durch Magnetschalter oder Induktive Näherungsschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate