arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PPU-E 30-H270-V100-03-F04 Illustration similaire

PPU-E 30-H270-V100-03-F04

Unité Pick & Place linéaire PPU-E, Taille: 30, électrique, Entraînement direct linéaire, Version pour axe C supplémentaire, : ERD 04

  • Course horizontale [axe Y]: 270 mm
  • Course verticale [axe Z]: 100 mm
  • Poids de pièce: 3 kg
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Course horizontale [axe Y] [mm] 270.0
Course verticale [axe Z] [mm] 100.0
Force d'entraînement max. [axe Y] [N] 400.0
Force nominale [axe Y] [N] 150.0
Force d'entraînement max. [axe Z] [N] 550.0
Force nominale [axe z] [N] 195.0
Poids de pièce [kg] 3.0
Répétabilité [axe Y] [mm] 0.01
Répétabilité [axe Z] [mm] 0.01
Courant max. [axe Y] [A] 8.0
Courant d'arrêt [axe Y] [A] 1.8
Courant max. [axe Z] [A] 12.0
Courant d'arrêt [axe Z] [A] 3.2
Température ambiante mini. [°C] 10.0
Température ambiant maxi. [°C] 40.0
Poids [kg] 26.9
Interface de système de contrôle de course Sin/Cos 1Vss
Prévu pour axe C ERD 04
Nombre de passages de fluide 2.0
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 1.0
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 73.0
Longueur X [mm] 113.0
Largeur Y [mm] 335.0
Hauteur Z [mm] 745.2
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Force Fz max. [N] 550.0

Informations générales concernant la gamme

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.