arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LDN

LDN

Univerzální lineární osa
Univerzální lineární osa s profilem X, lineárním motorem a válečkovým vedením

Výhody – Přínos pro Vás

  • Téměř žádné díly podléhající opotřebení
    Pro dlouhou životnost a spolehlivost systému
  • Bez mechanické vůle mezi součástmi pohonu
    pro rychlou odezvu a vysokou přesnost polohování
  • Nízké oscilace a vysoká přídržná síla
    pro nejkratší polohovací časy a procesní stabilitu
  • Integrovaný motor a měřicí systém v ose
    minimalizuje rušivé kontury a požadavky na prostor
  • Lze osadit absolutním systémem měření zdvihu
    Snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu
  • Vynikající dynamické vlastnosti pro kratší časy cyklů
    čímž je dosaženo vysoké produktivity
  • Různé varianty, např. dlouhé pojezdy
    pro speciální optimalizaci přesně pro vaši aplikaci
  • Volitelná pneumatická přídržná brzda používaná jako zámek tyče
    pro procesní spolehlivost při odstávce systému
  • Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
    s rozhraními HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pro aplikace se zvýšenými požadavky na bezpečnost stroje

Možnosti a zvláštní informace

  • Modulární převodníkový systém
    Lineární osa (podobná jako na obrázku) je k dispozici se třemi různými systémy měření dráhy. Inkrementální systém měření dráhy má rozhraní 1Vss. Absolutní systémy měření dráhy jsou k dispozici volitelně s rozhraními: HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ.
  • Pneumatická přídržná brzda
    Lineární osa může být volitelně dodána s přídržnou brzdou. Přídržná brzda je spouštěna pneumaticky. Její funkce je aktivována v neventilovaném stavu. Přídržná brzda slouží k udržování polohy lineární osy ve stavu bez napětí.
  • Podporovaná verze osy
    Volitelně lze k profilu osy přidat dodatečnou podporu. Přidáním podpory dochází při vysokém užitečném zatížení ke sníženému průhybu a vzniká další volitelná možnost montáže.
  • Další motorové posuvy
    Lineární osa může být vybavena více aktivními pojezdy motoru. To umožňuje speciální návrhy a uživatelsky uzpůsobená řešení osy.
  • Certifikovaný kódovací systém
    Kódovací systém s rozhraními HIPERFACE® (volitelné) a DRIVE-CLiQ mají certifikaci podle SIL2/PLd. To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů. Obraťte se na nás pro bližší informace.
  • NOVINKA: Verze s potravinářským mazáním (H1G)
    na vyžádání, jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.