arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LM 300-H300 Podobné zobrazení

LM 300-H300

ID 314095

Univerzální lineární osa LM, Velikost: 300, pneumatický, Válec pístnice, Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení

  • Max. zdvih: 300 mm
Zdvih [mm] 300.0
rozšíření výkonu [N] 753.0
zatáhnout sílu [N] 633.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Průměr pístu [mm] 40.0
Průměr tyče [mm] 16.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Objem válce/10 mm na dvojitý zdvih [cm³] 12.57
Celková délka [mm] 724.0
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 6
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Vlastní hmotnost [kg] 11.6
Koncepce pohonu Válec pístnice
Délka X [mm] 724.0
Šířka Y [mm] 90.0
Výška Z [mm] 85.0
Max. moment Mx [Nm] 180.0
Max. moment My [Nm] 198.0
Max. moment Mz [Nm] 99.0
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 64.5
Max. axiální síla Fz max. [N] 2135.0

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Provozní doby
jsou čisté časy pohybu pojezdu nebo základního těla. Čas pro přepnutí ventilů, čas pro naplnění hadice nebo doby odezvy PLC do nich nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách pomocí tlumičů nárazů.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Vedení
Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Rozsah dodávky
Tlumič nárazu a ovladač bezkontaktního snímače

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání