OPR-221-P05
ID 321522
Produits alternatifs :
- Déviation rotative: ± 20 °
- Force Fd max.: 14000 N
- Force de déclenchement ressort: 767 N
Détails techniques
| Osové vychýlení [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Úhlové vychýlení [°] | ± 8 |
| Vychýlení rotační [°] | ± 20 |
| Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] | 549.0 |
| Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] | 337.2 |
| Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] | 3835.0 |
| Max. síla Fd [N] | 14000.0 |
| Spouštěcí moment pružiny [N] | 767.0 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] | 109.0 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] | 55.2 |
| Min. průchodní napětí [V] | 10.0 |
| Max. napájecí napětí [V] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.025 |
| Odpovědnost [mm] | 0.5 |
| Opakovatelná přesnost, rotační [min] | 5.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 1.4 |
| Max. provozní tlak [bar] | 5.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.7 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 220.0 |
| Výška Z [mm] | 118.1 |
| Max. moment Mx [Nm] | 2000.0 |
| Max. moment My [Nm] | 2000.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 1500.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
Spouštěcí síla Fd
Momentové zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Návrh kolizních snímače je dána působícími silami a momenty v dané aplikaci.
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
- Axe X:
- Tlak
- Axe Y:
- Momenty
Spouštěcí síla Fd
- Axe X:
- Tlak
- Axe Y:
- Síla
Momentové zatížení
Diagram ukazuje úhlové vychýlení OPR podle momentu Mx,y s maximálním přípustným provozním tlakem.
- Axe X:
- Úhel ve stupních
- Axe Y:
- Mx,y v Nm
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Integrovaný píst válce
Rozsah dodávky
Snímač nárazu a přetížení v objednané variantě, prvky pro elektrické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců