arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CMS 040-A

CMS 040-A

Changeur outils manuel

ID 1545265

Stock faible
Changeur outils manuel CMS, Taille: 040, Changeur manuel côté outil, manuel

  • Nombre de passages de fluide: 4
  • Force Fz max.: 700 N
  • Charge utile totale max.: 9 kg
Charge recommandée [kg] 9.0
Répétabilité [mm] 0.02
Poids [kg] 0.09
Nombre de passages pneumatiques 4.0
Joints tournants pour utilisation radiale 4.0
Filet d'accouplement d'air passage pneumatique (radial) M5
Flasque d'accouplement, côté outil ISO 9409-1-40-4-M6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Hauteur Z [mm] 15.0
Schéma de vissage S7
force de traction statique maximale Fz [N] 700.0
Moment dynamique max. Mx/My [Nm] 22.5
Moment dynamique max. Mz [Nm] 15.0
Moment statique max. Mx/My [Nm] 45.0
Moment statique max Mz [Nm] 75.0
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Actuation
Manual via locking lever

Operating principle
The head and adapter are locked and unlocked with a pin by operating the manual lever.

Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.

Warranty
24 months