arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KMR SCHUNK CAPTO C6

KMR SCHUNK CAPTO C6

Coolant tubes

ID 1423744

KMR SCHUNK CAPTO C6, Coolant tubes
  • For interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Diameter: 8 mm
  • Thread : M20x2
Pour interface SCHUNK CAPTO C6
D1 [mm] 8.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.0
G M20x2
Poids [kg] 0.09
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895