IPD
感应式位置传感器
Der induktive Positionssensor IPD wird eingesetzt, um zum Beispiel die Backenposition von SCHUNK Greifern abzufragen. Induktiv detektiert er den Verlauf einer schiefen Ebene und gibt ein kontinuierliches Ausgangssignal zurück.
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- Multi-Positionsabfrage für beliebig viele Positionen
für Flexibilität in allen Automatisierungslösungen - Genaues Sensorsystem
für zuverlässiges Teilehandling in kompakten Anlagen - Kompakte Bauweise
für platzsparende Handhabung ohne Störkonturen - Integrierte Elektronik
trotz platzsparender Außenkontur, ermöglicht eine flexible Kabelkonfektion - Ausführung mit Standard-Steckverbinder
für einfache und schnelle Austauschbarkeit des Verlängerungskabels - Hochflexibles Kabel in PUR-Ausführung
für eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Varianten
Der Sensor ist als IO-Link Variante mit 30 cm Kabel und M8- oder M12-Steckverbinder, sowie als Analogvariante mit 30 cm Kabel und M8-Steckverbinder verfügbar. - Anbausätze
Für den IPD wird pro Modul ein Anbausatz benötigt. Den passenden Anbausatz finden Sie im Katalogkapitel des jeweiligen Moduls. - Hohe Schutzart
IP67 in gestecktem Zustand für den Einsatz in sauberer oder staubiger Umgebung bzw. bei Kontakt mit Wasser. Die Funktionsfähigkeit bei Kontakt mit anderen Medien (Kühlschmierstoff, Säuren, Laugen usw.) ist häufig gegeben, kann von SCHUNK aber nicht garantiert werden. - Schirmung einer Kabelverlängerung
Wird das Analogsignal über Kabelverlängerungen weitergeführt wird die Verwendung von geschirmten Kabeln empfohlen. Der Schirm ist einseitig aufzulegen.