GPS 125-40-17
Mors de serrage avec goupilles de positionnement
ID 1509316
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors de serrage avec goupilles de positionnement
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 16,7 mm
- Poids: 0.6 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 16.7 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.6 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation