arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PDSC M16-70 Podobné zobrazení

PDSC M16-70

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

ID 1398351

Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão

Características do produto:
  • Parafuso de ajuste
  • Para fixação de pinos de fixação com orifício de passagem
Dados técnicos:
  • Diâmetro da cabeça: 22.6 mm
  • Fio: M16
  • Comprimento do parafuso: 70 mm
  • Peso: 0.1 kg
Diâmetro da cabeça [mm] 22.6
Fio M16
Comprimento do parafuso [mm] 70.0
Peso [kg] 0.1

Escopo de fornecimento
Parafuso de ajuste