arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z235-C6 Podobné zobrazení

FFV Z235-C6

Standardní adaptérová deska

ID 836130

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z235
  • Strana stroje: ISO 702-3 Nr. 6
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 290.5 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
  • Výška: 30 mm
  • Průchozí otvor: 103 mm
  • Vlastní hmotnost: 11.8 kg
Chuck side Z235
Machine side ISO 702-3 Nr. 6
Chuck pitch circle [mm] 290.5
Spindle pitch circle [mm] 133.4
Height [mm] 30.0
Through-hole [mm] 103.0
Weight [kg] 11.8

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws