STG 140
Accessoires TANDEM
ID 1452063
Accessoires pour étaux de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Barre de serrage pour mors à changement rapide
- Version trempée, étages de serrage dentés du grip
- Compatible avec: WTG-A 140
- Dimensions: 80 x 26 x 16 mm
- Poids: 0.2 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 16.0 |
| Profondeur [mm] | 26.0 |
| Compatible avec | 140 |
| Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Barres de serrage, vis de fixation