arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSPR-A 50-57

GSPR-A 50-57

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 490604

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čelisti
  • Pro rychlou a snadnou montáž upínacích zařízení SCHUNK.
  • Vhodné pro: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
Technické údaje:
  • Šířka: 57 mm
  • Výška: 19.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.57 kg
Délka [mm] 50.0
Šířka [mm] 57.0
Výška [mm] 19.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.57

Scope of delivery
Clamping claws