VBK2-10 1xIL-2x4P 1CH
MAGNOS 附件
ID 1610971
标准连接电缆
产品特性:
产品特性:
- 模块化系统 KEH plus 的连接电缆
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 最多可控制两个电磁吸盘
- 即插即用系统,易于安装
- 控制装置连接: 1 x ILME male
- 电磁吸盘连接: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- 通道数量: 1
- 电缆长度: 10 m
- 重量: 9.2 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 1.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 10.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.2 |
Rozsah dodávky
Připojovací kabel, návod k obsluze