VBB2-5 1x7P-3x4P 1CH
Accesorios MAGNOS
ID 1601355
Caja de conexión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Caja de conexión para el sistema modular KEH plus
- Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
- Para controlar hasta tres mesas magnéticas
- Sistema plug and play para una instalación sencilla
- Dimensiones: 253 x 217 x 93 mm
- Conexión de la unidad de control: 1 x 7-PIN CIR 24 male
- Conexión de la mesa magnética: 3 x 4-PIN CIR 22 female
- Número de canales: 1
- Longitud del cable: 5 m
- Peso: 9 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 1.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.0 |
Rozsah dodávky
Připojovací krabice, kabel, zástrčka, provozní návod