SGAL-B 160-85-50
铝卡爪
ID 432623
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 铝爪,活动式
- 适用于: KSC3 160, KSC-F 160
- 尺寸: 160 x 85 x 50 mm
- 重量: 2 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 85.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 2.0 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉