GBVS-W-A 90-30-18
软爪
ID 490722
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 铝制软爪
- 尺寸: 90 x 30 x 18 mm
- 重量: 0.11 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 30.0 |
| 高度 [mm] | 18.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.11 |
标配范围
顶爪
ID 490722
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 30.0 |
| 高度 [mm] | 18.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.11 |
标配范围
顶爪