arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 315-2 Illustration similaire

SP 315-2

Inserts de serrage

ID 194105

SP 315-2, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 10 mm
  • Longueur L: 29.5 mm
  • Largeur B: 25 mm
  • Filetage G: M6
Hauteur H [mm] 10.0
Longueur L [mm] 29.5
Largeur B [mm] 25.0
Filetage G M6