arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGVS-GL-B 45-26.5-22

SGVS-GL-B 45-26.5-22

VS čelisti

ID 1497094

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordazas VS con perfil en relieve
  • Para sujetar materiales y piezas de trabajo pre-grabados.
  • Mordaza de cambio rápido
  • Indicado para: KSC mini
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 45 x 26,5 x 22 mm
  • Escalón de sujeción: 3 mm
  • Peso: 0.2 kg
Ancho [mm] 45.0
Profundidad [mm] 26.5
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.2