arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SKB-M2 125

SKB-M2 125

Mors système, standard

ID 1450639

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors mobile pour serrage sur support de fixation
  • Préparé pour les mors rapportés KONTEC
  • Interface des mors: Module 2
  • Compatible avec: ROTA-ML flex 2+2 800 à 1200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 124 x 85,75 mm
  • Interface de mors rapporté: W-125-1
  • Poids: 6.3 kg
Poids [kg] 6.3

Etendue de la livraison
Mors de console mobile