ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°
Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated
ID 450202
Stationary power lathe chuck in standard version
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Integrated hydraulic cylinders
- Base plate for stationary use
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Stroke per jaw: 4.4 mm
- Piston stroke: 19 mm
- Max. clamping force: 111 kN
- Max. actuating pressure: 120 bar
- Chuck height: 121 mm
- Weight: 47.6 kg
Technické údaje
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 111.0 |
| 구동 압력 [bar] | 120.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 4.4 |
| 중량 [kg] | 47.6 |
제공 범위
파워 선반 척, T-너트, 사용 설명서(상부 죠 미포함, 설치 나사 미포함)