ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, hydraulicky ovládaná
ID 450207
标准固定式动力卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 集成液压缸
- 用于固定使用的底板
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 23 mm
- 最大夹持力*: 144 kN
- 最大启动压力: 120 bar
- 卡盘高度: 131 mm
- 重量: 72.4 kg
Technické údaje
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 144.0 |
| Actuation pressure [bar] | 120.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 5.3 |
| Weight [kg] | 72.4 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, T-nuts, operating manual; without top jaws, without mounting screws