arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
IN

IN

Detectores de proximidad inductivos
Los interruptores de proximidad inductivos se emplean para detectar el estado de los componentes de la automatización. SCHUNK los comercializa en las versiones IN e INK. La versión IN puede enchufarse directamente o con un cable moldeado con conector. La versión INK es adecuada para conexión directa. Dispone de un cable moldeado con un extremo abierto.

Ventajas y beneficios

  • Montaje con soportes
    para el montaje rápido y sencillo
  • Versión con indicador LED
    para comprobar la posición de conmutación directamente en el sensor
  • Modelo con conector de enchufe estándar
    para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión
  • Cable de poliuretano muy flexible
    para una larga vida útil
  • Interruptores de proximidad para un montaje a ras
    para reducir al mínimo los contornos que interfieren en la aplicación

Opciones e información especial

  • Descripción de funcionamiento
    Con su bobina del oscilador, los interruptores de proximidad inductivos generan un campo magnético alterno de alta frecuencia. Este campo se genera en la superficie activa del sensor. Cuando un objeto metálico penetra en el campo magnético, absorbe parte de su energía y la amplitud de oscilación disminuye. El sensor detecta este cambio y se activa.
  • Salida de señales y tipo de conmutación
    Dependiendo del tamaño y el diseño de los sensores, están disponible con interruptor de apertura y cierre de salida de señales y con los tipos de conmutación PNP y NPN. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
  • Índice de protección elevado
    IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. El contacto con otros medios (refrigerante, ácidos, lejías, etc.), a menudo no influye en su funcionamiento, sin embargo, SCHUNK no puede garantizarlo.