MMS 22-A
Sensor de posición analógico
De analoge MMS 22-A magnetische sensor wordt gebruikt om de status van SCHUNK-grijpers te bewaken. De sensor detecteert de nadering van een magneet zonder contact te maken en stuurt een continu uitgangssignaal terug.
Denominación
Innovaties - uw voordelen
- C-sleufsensor
om in de grijper te plaatsen, daardoor geen interferentiecontour. - Programmeerbaar in een mum van tijd
dankzij het contactloze, magnetische inleergereedschap - Instelbaar slagmeetbereik
voor analoge positiebewaking, zelfs bij lange slagen - Geïntegreerde elektronica
maakt flexibele kabelmontage mogelijk ondanks de ruimtebesparende buitencontour - Variant met LED-display
om de schakeltoestand direct op de sensor te controleren - Variant met standaard connectoraansluiting
om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen - Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering
voor een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- 5 of 10 V uitgangsspanning
De MMS 22-A is beschikbaar in versies met een uitgangsspanning van 5 of 10 V. De 5 V-sensor is geoptimaliseerd om met het SCHUNK FPS-systeem te gebruiken. De 10 V-sensor kan daarentegen rechtstreeks worden aangesloten op een analoge ingang, bijvoorbeeld een PLC of een afzonderlijke ingangskaart. - Interferentiebronnen
Sensoren kunnen worden beïnvloed door andere magnetische velden in de directe omgeving. Motoren, elektrische lassers, permanente magneten of gemagnetiseerd materiaal (zogenaamde zachte magneten) zoals inbussleutels, spanen, kunnen storende magnetische velden genereren. - Hoge beschermklasse
IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK. - Afscherming van een kabelverlenging
Indien het analoge signaal via kabelverlengingen wordt geleid, zijn afgeschermde kabels aanbevolen. De kabel moet aan één uiteinde zijn afgeschermd.