MMS 22-PI1-EX
Programmeerbare magneetschakelaars
ATEX magnetische schakelaars worden gebruikt om de status van automatiseringscomponenten in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen te bewaken. Ze detecteren het naderen van een magneet zonder contact en boven een bepaalde schakelwaarde geven ze een digitaal signaal af. De schakelwaarde kan worden ingesteld.
Popis
Innovaties - uw voordelen
- Programmeerbaar in een mum van tijd
door contactloos instellen van de schakelpunten en hysterese - Instelbare hysterese
voor nauwkeurige positiebewaking - zelfs bij zeer lage slagen - Geschikt voor installatie in nauwe ruimtes
dankzij bekabeld inleren met de TeachTool-connector - Variant met LED-display
voor regeling op de sensor van de schakelpositie - Variant met standaard connectoraansluiting
om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen - Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering
voor een lange levensduur - C-sleufsensor
voor ruimtebesparende, eenvoudige en snelle montage op het product - Certificering
geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen
Opties en speciale informatie
- Interferentiebronnen
Sensoren kunnen worden beïnvloed door andere magnetische velden in de directe omgeving. Motoren, elektrische lassers, permanente magneten of gemagnetiseerd materiaal (zogenaamde zachte magneten) zoals inbussleutels, spanen, kunnen storende magnetische velden genereren. - Beveiliging voor ATEX-toepassingen
De sensor moet worden voorzien van een zekering die overeenkomt met de nominale stroom. Het afschakelvermogen van de zekering moet overeenkomen met de mogelijke kortsluitstroom van de voedingsbron. - Aansluitkabel voor ATEX-toepassingen
Voor MMS (K) 22-PI1...EX moet de vaste aansluitkabel worden aangesloten in niet-explosiegevaarlijke omgevingen, in een gecertificeerde behuizing overeenkomstig een beschermklasse volgens EN 60079-0 of in een gecertificeerde behuizing volgens EN 60079-31.