CELSIO SK 40 Ø3x130
Heat shrinking toolholder
ID 26000906
CELSIO SK 40 Ø3x130, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: SK 40
- Clamping diameter: 3 mm
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 4 Nm
Technical details
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 130 mm / 5.1" |
| L4 [mm] | 110.9 |
| 最小扭矩 [Nm] | 4.0 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计