arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SK 50 Ø25x130 Similar a la imagen

CELSIO SK 50 Ø25x130

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208258

CELSIO SK 50 Ø25x130, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
  • Uchopovací průměr: 25 mm
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 680 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů SK 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 58.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 111.0
G M16x1
Min. točivý moment [Nm] 680.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.5
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání