arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Turn

TENDO Turn

Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
Spolu s takovými vlastnostmi, jakými jsou všestranný rozsah upínání použitím vložených pouzder, přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm (dvojitá upínací vložka DSE) a snadná manipulace, je systém TENDO Turn obzvlášť přesvědčivý svým jedinečným tlumením vibrací. To vám pomůže docílit vynikající povrchy obrobku.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Přesné přednastavení axiální délky
    Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm
  • Permanentní přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm
    Optimální povrchové výsledky, vyšší přesnost zpracování a bezpečné procesy díky jednotné řezací akci a nejvyšší reprodukovatelnosti
  • Vynikající tlumení vibrací
    Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů
  • Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
    Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení
  • Nízká údržba
    Kompletně uzavřený systém zajišťuje dlouhou životnost
  • Jemně vyvážené ve standardním provedení
    Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000 ot/min (dvojitá upínací vložka DSE)
  • Vysoký stupeň flexibility
    Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu
  • Široká kompatibilita
    Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL
  • Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
    Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE
  • Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
    Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu

Možnosti a zvláštní informace

  • Pružné upínací oblasti díky vloženým pouzdrům
    Vložená pouzdra umožňují upínání různých průměrů stopky od 3 do 32 mm pomocí jediného držáku nástrojů. Vaše výhoda: nižší pořizovací náklady, vyšší upínací síla pro daný průměr stopky.