arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M ER 32 Ø3x25.5 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M ER 32 Ø3x25.5

Polygonale gereedschapshouders

N.º de identificação 1355021

TRIBOS-M ER 32 Ø3x25.5, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 32
  • Klemdiameter: 3 mm
  • Uitstekende lengte: 33.7 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů ER 32
Norma upínače držáku ISO 15488-A
Upínací průměr D1 3 mm
Upínací velikost ER ER 32
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 65.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 33,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.28
Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi ER
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Rotačně-symetrické provedení

Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Hloubkový doraz je k dispozici jako příslušenství

Kuželové provedení
Kužel ER podle tvaru A DIN-6388
Na vyžádání jsou k dispozici další provedení kuželu ER

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání