arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55 图片仅供参考

TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55

多边形刀柄

ID 1355401

TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: HJND 21
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 55 mm
  • 回转精度: ≤ 0.01 mm of 4 x D
  • 平衡等级: 剩余不平衡量 2 gmm/kg
  • 最小扭矩: 20 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HJND 21
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
最小扭矩 [Nm] 20.0
扳手尺寸A/F 32.0
最大拧紧扭矩 [Nm] 40.0

型号
以下加力套适合用于横向插入: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)

回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D

平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度,对于 Ø 7 - Ø 9 为 25 mm,对于 Ø 10 - Ø 12 为 29 mm
最小夹持深度为 88 mm

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计