Už dlouhou dobu jsou uživatelé v kovoobrábění nalákáni výhodami hydraulické rozpínací techniky v oblasti upínačů nástrojů: Nástroje jsou upnuty pomocí hydraulického mechanismu, kde po vložení šroubu je vnitřní tlakové médium stlačeno a rozpínací pouzdro elasticky deformováno. Tímto způsobem je stopka nástroje pevně uzavřena. Vysoké napětí zajišťuje absolutně bezpečné držení nástroje a dokonalou přesnost házení menší než 0,003 mm. Výsledkem této technologie jsou optimální povrchy obrobků, zamezení mikrochippingu, ochrana vřetena stroje a delší životnost nástroje. Technologický trik vnitřního olejového polštáře je vysoce účinný při tlumení vibrací, které se vyskytují během obrábění. Hydraulická rozpínací technika je také mnohem lepší než jiné technologie z hlediska udržitelnosti, protože je dlouhodobá, energeticky úsporná a šetří zdroje. TENDO Silver ze segmentu Economy společnosti SCHUNK poskytuje uživatelům všestranné řešení, které je kromě technologických výhod také velmi působivé díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu.
Jako vynálezce a lídr na trhu v oblasti hydraulické rozpínací techniky nyní společnost SCHUNK hledí na 40 let zkušeností s touto technologií. Aplikačně specifická, diferencovaná segmentace upínačů nástrojů znamená, že zákazníci obdrží vhodné hydraulické rozpínací upínače nástrojů podle jejich použití a požadavků. Cílem je hospodárné, efektivní a zdrojově úsporné obrábění dílů, které uživatelé řady TENDO oceňují již desítky let. Upínače nástrojů jsou standardně jemně vyvážené a jsou vhodné pro vysoké rychlosti. Stopky nástroje lze upnout přímo do upínače nástrojů, čímž je řada TENDO s výměnou nástroje během několika sekund a s přesností na mikrometr skutečným hitem. Uživatelé tak ušetří čas nastavení a mohou se obejít bez dalšího periferního zařízení. Těží z vysokého stupně flexibility, protože kromě přímého upnutí je možné také upnutí různých průměrů s mezilehlými pouzdry s drážkou nebo odolnými proti chladicí kapalině. Trvalá přesnost házení a účinné tlumení vibrací zajišťují dlouhou životnost nástrojů pro kovoobráběče, a tím i úsporu nákladů, protože časté přebroušení nebo nové objednávky již nejsou nutné.
TENDO Silver doplňuje řadu upínačů nástrojů v segmentu Economy jako přesný všestranný stroj, který je kompatibilní se všemi vřeteny obráběcích strojů. Díky leštěnému povrchu je hydraulický rozpínací upínač nástrojů podle DIN, který odpuzuje nečistoty a rez a je k dispozici v osmi různých rozhraních.