V odvětví Life Science rozhoduje validace o rychlosti uvedení na trh — každý krok procesu musí být prokazatelně stabilní, reprodukovatelný a zaručovat průběh bez kontaminace. A právě zde přichází na řadu SCHUNK. Jako přední průkopník technologií pro přesnou a citlivou manipulaci v regulovaných prostředích poskytujeme od samého počátku řešení kompatibilní s čistými prostory, v souladu se standardy a bezpečná pro proces. Tento závazek je patrný v každé součásti a v každém detailu, což vytváří efekt SCHUNK a přináší výrobcům měřitelné výhody.
Ať už jde o MedTech, farmaceutický průmysl nebo laboratorní automatizaci – SCHUNK zajišťuje spolehlivou a šetrnou manipulaci s citlivými součástmi, a to zcela beze zbytků. To umožňuje výrobcům snížit rizika vývoje, zvýšit svou produkci a dosáhnout optimalizovaných řešení v souladu s předpisy v průběhu celého životního cyklu.
Kontaktujte nás!
Zažijte SCHUNK efekt:
- Řešení, která skutečně vyhovují
Řešení jsou vytvářena s vysokou úrovní technických znalostí a jsou přesně přizpůsobena jednotlivým procesům.
Výsledky: výrazně vyšší produktivita a kvalita. - Rychlejší proces uvedení na trh
Díky hlubokým znalostem v oboru poskytuje SCHUNK komponenty a řešení, které od samého počátku splňují všechny požadavky předpisů. Tím se zkracují validační cykly, urychluje se integrace a produkty se rychleji uvádějí na trh. - Zabezpečení procesů v průběhu celého životního cyklu
Díky spolehlivému servisu a dlouhodobé podpoře zajišťuje SCHUNK maximální dostupnost systému a předvídatelné, stabilní procesy.
Měřitelná výhoda po celou dobu životního cyklu.
Máme zkušenosti v následujících průmyslových segmentech
Farmacie
Ve farmaceutické výrobě mají kvalita a čistota naprostou prioritu. Procesy musí být transparentní, bezchybné a v souladu s normami - pro pevné, polotuhé a tekuté produkty, jako jsou tablety, prášky, krémy a roztoky.
Laboratorní automatizace
Systematické, opakující se procesy jsou v laboratořích nezbytné. Typické úkoly: Bezpečně uchopit reagencie a nosiče vzorků a spolehlivě je přemístit k měřicím a analytickým zařízením. Společnost SCHUNK stále více sází na mechatronické automatizační komponenty.
MedTech
Přesné a spolehlivé procesy jsou v lékařské technice klíčové. SCHUNK nabízí upínací, uchopovací a automatizační techniku v souladu s platnými normami, která doplňuje stroje a systémy pro výrobu a montáž zdravotnických produktů.
Farmacie
Posilovač výkonu pro použití v čistých prostorech
Manipulace s citlivými produkty ve farmaceutických procesech vyžaduje absolutní přesnost bez kontaminace. I sebemenší odchylka může ohrozit celou šarži. Společnost SCHUNK nabízí chapadla a systémy výměny nástrojů s certifikací pro čisté prostory a hygienickým designem, které bezpečně manipulují s injekčními lahvičkami, stříkačkami, infuzními vaky a dalšími předměty.
Pro výkonné farmaceutické procesy
- Nekompromisní čistota
Díky promyšlenému výběru materiálů a hygienickému designu minimalizujeme riziko kontaminace. Naše produkty jsou speciálně navrženy tak, aby odolávaly agresivním čisticím prostředkům, jako je VHP (páry peroxidu vodíku). - Sterilní a čisté
Zajišťujeme, aby vaše výroba byla vhodná pro čisté prostory. Díky certifikaci ISO 14644 a souladu s přílohou 1 GMP zajišťují produkty SCHUNK kvalitu vašich sterilních procesů. - Bezpečnost při styku s produkty
Aby se zvýšila bezpečnost výroby a předešlo se nákladným odstávkám, sází společnost SCHUNK na materiály a maziva, které splňují přísné požadavky FDA H1.
Řešení pro farmaceutický průmysl
Uchopení předplněných injekčních stříkaček
Pomocí 40polohového chapadla lze s předplněnými injekčními stříkačkami manipulovat a umisťovat je jednotlivě.
Manipulace se stříkačkami a lahvičkami
Chapadla a systémy výměny nástrojů pro aseptické prostory a pro plnění tekutých léčiv do obalů, jako jsou ampule.
Příprava léčiv
Chapadla a měniče nástrojů umožňují flexibilní manipulaci s různými nádobami (např. injekční stříkačky, skleněné lahvičky nebo infuzní vaky).
Spolehlivá a bezpečná výměna nástrojů v citlivém výrobním prostředí díky hygienickému provedení
- Spolehlivé a bezpečné použití v aseptickém prostředí
- Flexibilní změny šarží bez nutnosti manuálního zásahu
- Správný systém výměny nástrojů pro každý požadavek
Všechny podrobnosti o aseptickém výměníku nástrojů
Automatizace laboratoří
Účinné a spolehlivé laboratorní procesy
Laboratoře se musí vypořádat s rostoucím objemem vzorků, nedostatkem kvalifikovaného personálu a přísnými požadavky na dokumentaci, přičemž musí dosáhnout naprosto reprodukovatelných výsledků. SCHUNK umožňuje například vysoce přesnou manipulaci se zkumavkami na vzorky, mikrotitračními destičkami a lahvičkami a to s nízkými ztrátami částic.
Spolehlivý výkon v laboratoři
- Škálovatelná automatizace
Spolehlivé a reprodukovatelné procesy zvyšují průchodnost výroby a zároveň snižují potřebu personálu. - Ověřitelná kvalita
Procesy sledované senzory splňují vysoké požadavky na sledovatelnost a dokumentaci. - Flexibilita v laboratoři
Modulární komponenty umožňují rychlé přizpůsobení novým formátům testů a pracovním postupům.
Řešení pro automatizované laboratoře
Bezpečné upevnění zkumavek na vzorky
Elektrické chapadlo na malé díly drží zkumavky při našroubování a odšroubování víka.
Manipulace s Petriho miskami a sedimentačními miskami
V ohřívacích skříních se Petriho misky pravidelně otáčejí pomocí chapadlové jednotky otočné o 180°.
Automatizované podávání vzorků pro laboratorní analýzu
Elektrické chapadlo na malé díly zajišťuje bezpečnou manipulaci se vzorky pro analýzu. I úzké zkumavky nebo celé zásobníky lze uchopit bez nutnosti výměny chapadla.
Odstraňovač víček pro procesně spolehlivé otevírání a zavírání nádob se vzorky
- Spolehlivé držení jednotlivých vzorků
- Delší provozní doba, méně údržby
- Ideální pro omezený prostor
Všechny podrobnosti o odstraňovači víček
Lékařská technika
Montáž zdravotnických produktů
Lékařská technika
Procesně spolehlivá výroba ve zdravotnické technice
Součástky pro MedTech jsou stále menší, rozmanitější a vyžadují extrémně přesné, validovatelné montážní a výrobní procesy s nulovou tolerancí chyb. Společnost SCHUNK dodává robustní řešení pro uchopování a upínání, která jsou senzorově monitorovaná, spolehlivě manipulují i s choulostivými plastovými a kovovými díly při nízkém opotřebení a se zajištěnou sledovatelností.
Pro stabilní výrobu v MedTech
- Bezchybná montáž
Zabezpečené procesy založené na senzorech
minimalizují chyby. - Dlouhá životnost produktů
Robustní komponenty SCHUNK zajišťují dlouhodobou
a spolehlivou výrobu v oblasti MedTech. - Rychlejší uvedení na trh
Systémy, které lze validovat, zkracují fázi vývoje
a fázi náběhu.
Řešení pro zdravotnickou techniku a montážní procesy
Manipulace s pedikulárními šrouby
Pedikulární šrouby jsou automaticky podávány do dalšího výrobního kroku.
Montáž injekčních per
Jednotlivé díly jsou pomocí několika chapadel pro malé díly přesně sestaveny do injekčního pera.
Obrábění implantátů
Kostní destička je bezpečně upnuta silovým upínacím blokem a obráběna s pomocí přesného upínače nástrojů.
Mikrořezání ve stomatologickém průmyslu
Ultra jemné a přesné zpracování zubních implantátů s užitím upínače nástrojů.
Chtěli byste zlepšit bezpečnost, účinnost nebo škálovatelnost procesů v oblasti Life Science?
Naši odborníci na aplikace analyzují vaši aplikaci a ukážou vám, v čem spočívá přínos technologie SCHUNK. Kontaktujte nás pro nezávaznou úvodní konzultaci.