arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ERD

ERD

Miniatur-Dreheinheit
Drehmomentstarker Torquemotor mit Absolutwertgeber und elektrischer und pneumatischer Drehdurchführung

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Con sistema assoluto di misurazione della corsa
    Minori oneri di programmazione e risparmio di tempo per la messa in funzione e durante il funzionamento
  • Elevata dinamicità per tempi di ciclo brevi
    Ciò si traduce in elevata produttività
  • Passante per aria e passante elettrico integrati
    per fornire energia alla pinza in modo sicuro
  • Quasi nessun componente soggetto a usura
    Per durata e affidabilità elevate del sistema
  • Mancanza di gioco meccanico tra gli elementi dell'azionamento
    per un comportamento di reazione flessibile e un'elevata precisione di posizionamento
  • Su richiesta, dispositivi di sicurezza certificati secondo SIL2/PLd
    con interfacce HIPERFACE®, EnDat 2.2 e DRIVE-CLiQ (tramite EnDat 2.2 + convertitore di segnale nel cablaggio) per applicazioni con requisiti elevati di sicurezza della macchina

Opzioni ed informazioni speciali

  • Distributore rotante pneumatico
    Il modulo rotante ERD viene consegnato con due passanti pneumatici già in dotazione. I flessibili pneumatici possono essere collegati radialmente al tavolo rotante sul lato dell'uscita. In alternativa, sono disponibili anche collegamenti diretti senza tubo flessibile al centro dell'alimentatore rotativo.
  • Distributore rotante elettrico
    Per le versioni con distributore elettrico rotante, è possibile un passante con massimo quattro segnali elettrici, oltre al passante pneumatico integrato. Collegato al lato azionamento con un connettore M8 (a 4 pin). L'alimentatore rotativo ha una presa M8 (a 4 pin) allineata radialmente sul lato uscita.
  • Collegamento di cavi di potenza e del trasduttore
    Il modulo rotante è collegato al regolatore di azionamento mediante cavi di potenza e del codificatore separati. Il modulo rotante include un collegamento a spina M17 per il collegamento del cavo di potenza e un collegamento a spina M12 per il collegamento del cavo del trasduttore. Consultare la sezione accessori del catalogo per cavi di collegamento adatti. Su richiesta sono disponibili lunghezze personalizzate o prolunghe per cavo.
  • Sistema di encoder certificato
    I sistemi di encoder con le interfacce HIPERFACE® (su richiesta), EnDat 2.2 e DRIVE-CLiQ (tramite EnDat 2.2 + convertitore di segnale nel cablaggio) sono certificati conformemente a SIL2/PLd. Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine. Consultateci al riguardo.
  • NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
    come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.