STR-H 160/3
Polotovary upínacích čelistí
ID 1516476
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti, vysoký
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 160
- Rozměry: 63 x 65 x 80 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 2 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 63.0 |
---|---|
Šířka [mm] | 65.0 |
Výška [mm] | 80.0 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 160 |
L [mm] | 63.0 |
B [mm] | 65.0 |
H [mm] | 80.0 |
B1 [mm] | 9.0 |
B2 [mm] | 15.0 |
B3 [mm] | 41.0 |
L1 [mm] | 2.0 |
T1 [mm] | 11.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.0 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí