arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání obrobků

Důležitý krok do vzrušující budoucnosti

Na veletrhu EMO 2025 společnost SCHUNK poprvé představí bateriově napájená elektromechanická upínací zařízení s technologií IO-Link Wireless - technologií s bezdrátovým přenosem dat mezi upínacím zařízením a řízením stroje. Tato inovace představuje důležitý krok k dalším možnostem automatizace upínacího procesu a implementaci principů Průmyslu 4.0. Společnosti mají prospěch z polohy upnutí nezávislé na médiu, z rozšířených možností přenosu dat a z vyšší produktivity.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Elektricky ovládané rychlovýměnné paletové moduly s plně integrovanou elektronikou a ovládači: díky široké škále možností podrobného zkoumání a přenosu nabízí VERO-S NSE3-PH 138 IOL větší transparentnost upínacího procesu - bez dalších rušivých kontur.

S novým bateriově napájeným upínacím zařízením nabízí SCHUNK průkopnické řešení pro podniky, které chtějí v reálném čase zaznamenávat stavy důležité pro proces a efektivně je přenášet do řízení stroje. Tato technologie je obzvláště atraktivní pro průmyslová odvětví, která chtějí opustit nákladná pneumatická a hydraulická řešení - ať už z důvodu snížení provozních nákladů, nebo z důvodu zamezení kontaminace, která je v čistých prostorech nebo v potravinářském průmyslu naprosto nežádoucí.

Bezdrátový přenos dat a sledování procesů v reálném čase

V tomto novém vývoji spoléhá SCHUNK na IO-Link Wireless pro bezdrátovou komunikaci mezi upínacím zařízením a řízením stroje. Na veletrhu EMO 2025 budou poprvé představeny bateriově napájené silové svěráky TANDEM řady KSE3 a rychlovýměnné paletové moduly VERO-S, které tuto technologii využívají. Ovládání a přenos trvale zaznamenávaných stavů upínacích zařízení se provádí prostřednictvím bezdrátového rozhraní IO-Link Wireless a IO-Link Master, které tyto informace přenášejí do řízení stroje.

Významnou událostí v této oblasti je spolupráce se společností Blum Novotest, která se specializuje na bezdrátové technologie BRC. Pokud je již používán měřicí systém společnosti BLUM s bezdrátovou technologií BRC, lze nová upínací zařízení od společnosti SCHUNK rychle a hospodárně integrovat do stávajících výrobních procesů. To šetří čas, snižuje nároky na instalaci a zvyšuje flexibilitu výroby.

Stejný výkon s menším počtem periferních zařízení a menším dopadem na životní prostředí

Navzdory přechodu na bateriový provoz nemusí uživatelé dělat kompromisy v oblasti upínací síly nebo přítlačné síly. Naopak: nová upínací zařízení poskytují stejný výkon jako pneumatické nebo hydraulické systémy. Neexistují ani žádné další rušivé kontury, protože ovládače a elektronika jsou plně integrovány do upínacího zařízení. Zpracování signálu probíhá přímo v upínacím modulu, takže je třeba připojit pouze rozhraní IO-Link. Nová bateriová upínací zařízení SCHUNK jsou nejen výkonná, ale také vysoce účinná: na jedno nabití baterie lze provést až 1000 upínacích cyklů. Společnost SCHUNK tak nadále razí cestu k udržitelné, zdrojově efektivní a vysoce produktivní výrobě budoucnosti.

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 2 MB ZIP Ke stažení