CELSIO SVL-20 Ø8x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 210124
CELSIO SVL-20 Ø8x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Se šroubem pro nastavení délky
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 52 Nm
Technické údaje
| Technologie | Tepelně smrštitelné nástavce |
|---|---|
| Řada | CELSIO SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 8 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Celková délka L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M6 |
| Min. točivý moment [Nm] | 52.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.35 |
Version
Heat shrinking extension with adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request