CELSIO SVL-32 Ø16x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 210133
CELSIO SVL-32 Ø16x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Se šroubem pro nastavení délky
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 32 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 200 Nm
Technické údaje
| Technologie | Tepelně smrštitelné nástavce |
|---|---|
| Řada | CELSIO SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Celková délka L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M12x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 200.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.95 |
Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec s nastavovacím šroubem
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání