arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS SVL-20 Ø6x100 Podobné zobrazení

TRIBOS SVL-20 Ø6x100

Polygonální nástavce

ID 205600

TRIBOS SVL-20 Ø6x100, Polygonální nástavce
  • TRIBOS SVL
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 5 Nm
Technology Polygonal Extensions
Series TRIBOS SVL
Toolholder interface SVL-20
Clamping diameter D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D5 20 mm
Overall length L [mm] 100.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 50.0
G M5
Min. torque [Nm] 5.0
Weight [kg] 0.19

Version
Works perfectly combined with our TENDO and TRIBOS toolholding systems

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h6

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Max. speed limit
44,000 RPM

Individual
Also available in heavy metal
Additional sizes and customized designs are available upon request