GZB-S Ø22 Ø12 KD
Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
ID 207895
GZB-S Ø22 Ø12 KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
- S utesnením voči chladiacemu prostriedku
- Upínací priemer: 12 mm
- Vonkajší priemer: 22 mm
- Dĺžka: 50.5 mm
Información técnica
| Technológia | Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline |
|---|---|
| Konštrukčný rad | GZB-S KD |
| Rozhranie upínača nástrojov | GZB-S Ø 22 KD |
| Upínací priemer D1 | 12 mm |
| Vonkajší priemer D2 | 22 mm |
| D3 [mm] | 25.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.2 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm
Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie