GFD mini 130-100-1 52/96
Systémy ručního nastavení
ID 1601996
Standardní manuální upínací systém
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pětiosá kombinovaná upínací stanice
- Systém ručního upínání
- Rozměry: 130 x 148 x 100 mm
- Rozteč upínacích čepů 1: 52 x 52 mm
- Rozteč upínacích čepů 2: 96 x 96 mm
- Přítlačná síla: 17 kN
- Max. krouticí moment: 30 Nm
- Materiál: Nitridovaná ocel
- Vlastní hmotnost: 14.4 kg
Technické údaje
| Přítlačná síla [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. krouticí moment [Nm] | 30.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 14.4 |
Rozsah dodávky
Pětiosá upínací stanice, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení