LP 410 Kartusche
Příslušenství upínacího silového bloku
ID 184213
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- LP 410
Technické údaje
| Svazek | Vložka |
|---|---|
| Barva | šedočerná |
| Základní olej | Minerální olej |
| Hustota [g/cm³] | 1.3 |
| Třída konzistence | 2.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -25.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 450.0 |
| Koeficient tření | 0.08 |
| Skladovatelnost [Jahre] | 3.0 |
| Vhodné pro | Vložka 500 g |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |